Termékek közzététele
35815 - Alpa timed shower mixer, exposed, kit with adjustable head, elbow connectors, bk
Presto

35815 - Alpa timed shower mixer, exposed, kit with adjustable head, elbow connectors, bk

35815 - ALPA - Alpa timed shower mixer, exposed, kit with adjustable head, elbow connectors, bk

Specifikáció
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 8l/min with integrated flow regulator
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 30 seconds (-10 / +5 seconds)

    > Hydraulic supply:

    • Ajudstable angled connectors F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
    • ALPA mixing tap with NF check valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated brass body
    • Black polyacetal knob

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security:

    • Maximum temperature limitation with adjustable temperature stop

    > Delivered with:

    • 1 Directional shower head with tube and collar
    • 2 Filter gaskets
    • 2 Union nuts 3/4" (20x27)
    • 2 Angled connector M 3/4" - F 1/2"
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35815
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika