Termékek közzététele
39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap
Presto

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static usage pressure: 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • 20 seconds (± 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with PRESTO 12 A NF

    > Material and colour finish :

    • Industrial polymere command
    • Brass with RAL 9010 white epoxy finish
    • EPDM with stainless steel knitted white flexible hose for NaOCl disinfection

    > Security :

    • HA NF air breaker to prevent pollution of the the water network by backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 45° shower handle
    • 1 adaptor inlet
    • 1 shower handle support
    • 1 M long flexible hose
    • 1 wall rose
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • SRIPS approved air breaker
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39211
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBidet Spray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika