Termékek közzététele
39213 - Sink sprayer with push button spray
Presto

39213 - Sink sprayer with push button spray

39213 - Sink sprayer with push button spray

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximal static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger.

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    > Material and colour finish :

    • Chrome plated brass body
    • Chrome plated metal alloy trigger.
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    > Security :

    • HA NF certified Vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 push button trigger sprayer
    • 1 adaptor socket
    • 1 sprayer handle holder
    • 1 flexible hose : 1M
    • 1 standard tap with mural flange

    > Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39213
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBidet Spray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika