Termékek közzététele
55139 - P5750 Sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, mains, fixed base, 30 sec
Presto

55139 - P5750 Sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, mains, fixed base, 30 sec

55139 - P5750 Sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, mains, fixed base, 30 sec

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Operation:

    • Starts automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people
    • 30 seconds flow time with start / stop function by hand detection

    > Flow :

    • 6l/min with regulated star-shaped flow straightener (to limit biofilm fixation)
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply :

    Mains with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated brass base
    • Smooth spout and body without water nor bacteria retention

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Periodic hygienic 30 seconds duty flush, every 72 hours after last use
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Seal and washer
    • 2 PEX hoses with 3/8" (12x17) female nut with integrated filters and NF check valves
    • 2 Stop valves with filters for wall/bracket mounting
    • 1 Self-adhesive sticker

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Resistant to salt spray 200 H (NSS test) in accordance with standard/ NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító55139
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika