Termékek közzététele
55385 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, battery, 3l/min
Presto

55385 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, battery, 3l/min

55385 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, battery, 3l/min

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow:

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply:

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply :

    • Integrated 6V CRP2 lithium battery in a waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body
    • Chrome plated cover

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency with PRESTOCOM)
    • Low battery alert (blinking led light)
    • Maximum temperature limitation with adjustable temperature stop

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    Brass in accordance with EN1982, EN12164, EN12165

    200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító55385
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika