Termékek közzététele
55451 - SENSAO 6000 DECK-MOUNTED BATTERY
Presto

55451 - SENSAO 6000 DECK-MOUNTED BATTERY

55451 - SENSAO 6000 - SENSAO 6000 DECK-MOUNTED BATTERY

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Sensor trigger suitable for persons with reduced mobility, children and the elderly

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) for cold, hot or pre-mixed water

    > Power supply :

    • CRP2 6V Lithium battery in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Fixed spout

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency with PRESTOCOM)

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 hose, 1 solenoid 1/2’’ (15x21)
    • 1 stop valve+ filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító55451
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika