Termékek közzététele
57206OB - LINEA deck-mounted single tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD
Presto

57206OB - LINEA deck-mounted single tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD

57206OB - LINEA deck-mounted single tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD

    Specifikáció
    • > Working pressure

      • 1 to 5 bar

      > Function

      • Starts and stops automatically by hand detection
      • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

      > Flow

      • 1.9l/min at 3 bar with integrated regulated flow spray

      > Hydraulic supply

      • F G 3/8" (12x17) hose

      > Power supply

      • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

      > Materials and Finish

      • Brass body with smooth inside body. Brushed Gold Finish 
      • olded metal cover. Brushed Gold Finish

      > Thermal resistance

      • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

      > Security

      • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
      • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
      • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
      • Low battery alert (blinking led light)

      > Installation

      • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

      > Delivered with

      • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
      • 1 PEX hose with revolving nut and filter gasket
      • 1 Self-adhesive sticker
      • 1 Instruction manual

      > Standards & approvals

      • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
      • UBA list compliant
      • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító57206OB
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika