Termékek közzététele
60311 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60311 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60311 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Specifikáció
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60311
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportGrab bars and Support rail
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika