Termékek közzététele
60362 - Wall-mounted automatic touch-free hand-dryer
Presto

60362 - Wall-mounted automatic touch-free hand-dryer

60362 - E-DRY HAND-DRYER - Wall-mounted automatic touch-free hand-dryer with absorbing ceramic, adapted for PRM

Specifikáció
  • > Function:

    • Automatic hand dryer : operated automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for elderly, children and disabled people
    • Large front drying area and vertical position suitable for wheelchair users and small children

    > Power supply:

    • Mains-operated: 220V-240VAC | 50/60 Hz

    > Specifications:

    • Drying time: 10 to 15 seconds
    • Air speed: 75 to 95 m/sec (270 to 342 km/h)
    • Power: 1600 W
    • Sound level: 69.6 to 72.8 dB at 1 meter
    • Sensing range: 170mm ± 20mm (adjustable)
    • Drip proof: IP21
    • Heater : ON/OFF switch (for more energy saving, let the heater OFF)

    > Hygiene:

    • 3 filters: HEPA filter, charcoal filter and antibacterial filter
    • Equipped with ceramic absorber: no stagnating water

    > Safety:

    • Anti-blocking vandal-proof system : automatic stop after 60 seconds of detection
    • Thermostat at 70°C which allows a warm air flow at 55°C
    • Thermostat at 142°C which stops the hand dryer in case of overheating
    • Thermostat that stops the hand dryer if the engine reaches 85°C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60362
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika