Termékek közzététele
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Specifikáció
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60648
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportGrab bars and Support rail
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika