Termékek közzététele
64800 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 7/11sec with blue lever
Presto

64800 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 7/11sec with blue lever

64800 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 7/11sec with blue lever

Specifikáció
  • Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar

    Operation:

    • Smooth, intuitive triggering by lever action on ergonomic lever up and down
    • Suitable for PRM, children or the elderly

    Flow rate:

    • 3l/min at 3 bar with integrated anti-tartar regulated aerator - 4-position adjustment
    • Anti-waterhammer device

    Flow duration:

    • Short time delay: 7 seconds (± 3 seconds) - lever up (wetting)
    • Long time delay: 11 seconds (± 3 seconds) - lever down (rinsing)
    • Timers modifiable on the 2 positions with 7, 11 or 15 sec (± 5 seconds)

    Hydraulic supply:

    • M G 1/2'' x 15mm
    • For cold or pre-mitigated water

    Material(s) and finish(s):

    • Brass body and cover | Chrome finish
    • Ergonomic handle in technical polymer | Turquoise blue finish (RAL 5018)

    Thermal resistance:

    • This faucet resists a temperature of 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    Delivered with :

    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive color marker

    Standards / Approvals :

    • Chrome-plated brass body conforming to NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chromium surface treatment to NF EN12540
    • Neutral salt spray resistance (NSS): 200 h to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító64800
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika