Termékek közzététele
68148 - NEO DUO deck-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with blue lever
Presto

68148 - NEO DUO deck-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with blue lever

68148 - NEO DUO deck-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with blue lever

Specifikáció
  • Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow rate:

    • 3 l/min at 3 bar with integrated anti-tartar regulated aerator - 4-position setting
    • Anti-waterhammer device

    Flow duration:

    • Short time delay: 7 sec (± 3 sec) - lever up (wetting)
    • Long time delay: 11 seconds (± 3 seconds)- joystick down (rinse)
    • Timers modifiable on the 2 positions with 7, 11 or 15 sec (± 5 seconds)

    Hydraulic supply:

    • Hoses G 3/8'' (12x17)

    Material(s) and finish(s):

    • Brass body and cover | Chrome finish
    • Ergonomic handle in technical polymer | Turquoise blue finish (RAL 5018)

    Heat resistance :

    • This faucet withstands a temperature of 75°C for 30 minutes under thermal shock conditions

    Safety:

    • Maximum temperature limitation by stop (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    Delivered with:

    • 2 PEX hoses with NF check valve and swivel nut
    • 2 MM G 3/8'' (12x17)
    • 2 filter seals
    • 1 base gasket
    • 1 mounting flange

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body conforming to NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chromium surface treatment to NF EN12540
    • Neutral salt spray resistance (NSS): 200 h to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító68148
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika