Termékek közzététele
70808 - PRESTO CHEF - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout
Presto

70808 - PRESTO CHEF - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout

70808 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout

Specifikáció
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: diameter 22 mm
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Two-hole deck mixer with spout above
    • 360 ° swivel spout, projection 308 mm, height under spout 296 mm, diameter 22 mm. Spout thickness: 1.5 mm.
    • 1/4 turn ceramic head
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 81L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • Columns with nut
    • 2 filters

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító70808
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPRESTO Chef
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)387
  • Szélesség (mm)217
  • Mélység (mm)352
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika