Termékek közzététele
71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin
Presto

71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin

71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin

Specifikáció
  • > Description:

    • Vandal resistant sealed washbasin with rounded edge
    • Without overflow completely with non removable grill 1 ¼" and siphon
    • Anti theft attachment
    • Fit for wheel chair users

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 and 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Outside W 420 x D 410 x H 250 mm
    • Wash bowl: Ø 320 mm, depth 145 mm
    • Weight: 5,2 Kg

    > Delevery with:

    • PE siphon and connection pipe

    > Certification:

    • CE Marking according to NF EN 14388

    > EN 14388 - CL 00

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71016
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika