Termékek közzététele
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

71024 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Specifikáció
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71024
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)290
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika