Termékek közzététele
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Specifikáció
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71300
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)521
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)6.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika