Termékek közzététele
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

71400 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Squat Pan Toilet

Specifikáció
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71400
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika