Termékek közzététele
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

71904 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Stainless steel unbreakable Mirror - 500x400mm on Marine Plywood

Specifikáció
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71904
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportStainless Steel Sanitary ware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Másodlagos anyagFunérlemez
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika