Termékek közzététele
 Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water
Presto

Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

721041 - Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

Specifikáció
  • Fluid:

    • Drinking water

    Operation:

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable nozzle Ø10 mm

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2''

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Blue pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító721041
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportLaboratory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - Laboratóriumi felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika