Termékek közzététele
75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer, span 150mm with 150mm spout without wall drain with solid handle
Presto

75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer, span 150mm with 150mm spout without wall drain with solid handle

75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer, span 150mm with 150mm spout without wall drain with solid handle

Specifikáció
  • Benefits of the product

    • Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients)
    • Ceramic cartridge Ø 40, pressure balancing: 7-setting temperature limiter, dual flow.
    • Star shaped flow straightener: Limits the water spray, no water retention.

    > Model

    • Wall-mounted sink mixer - center distance 150 mm
    • Without emptying
    • Full handle
    • Swivel spout 160 mm
    • Multifunction ceramic cartridge Ø 40: temperature limiter with 7 adjustment positions, double flow rate and maximum flow rate adjustment
    • Star jet breaker M24X100

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DFS
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar

    > Material

    • Body and actuator in polished chrome-plated brass

    > Connection

    • Captive nut G'3 / 4 supplied with rosettes and eccentric fittings M G'1 / 2

    > Guarantee

    • 10 years against any manufacturing defect
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító75030
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSanifirst
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika