Termékek közzététele
75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix
Presto

75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

Specifikáció
  • Benefits of the product

    - Certified French norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maint
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító75126
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSanifirst
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika