Termékek közzététele
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Specifikáció
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító88802
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika