Termékek közzététele
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Archivált

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Specifikáció
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE030055
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPrestotherm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések