Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
presto/products/2e9c4577-cf06-4417-941a-0553ddf6194f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Presto
Követés
Archivált
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
PRESTO NEO DUO DECK-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
Variants : 68052
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
PRE020014
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Washbasin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-12-20
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
Hasonló termékek
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Letöltés
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Letöltés
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Letöltés
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Letöltés
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Letöltés
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Letöltés