Termékek közzététele
66300 PRESTO Neo S wall-mounted 65mm 15sec
66300 PRESTO Neo S wall-mounted 65mm 15sec
    Presto
    Archivált

    66300 PRESTO Neo S wall-mounted 65mm 15sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Specifikáció
    • Variants : 66300
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPRE020044
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések