Termékek közzététele
38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Archivált

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Specifikáció
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE030017
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések