Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Presto
Követés
Archivált
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
PRE030018
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Shower
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-12-20
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Műszaki leírás
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
Hasonló termékek
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Letöltés
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Letöltés
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Letöltés
Presto
Stainless Steel Hook
Letöltés
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Letöltés
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Letöltés