Termékek közzététele
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Presto
Archivált

38122 PRESTO P50 for Panel Mounting

Specifikáció
  • Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE030019
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések