Termékek közzététele
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Presto
Archivált

64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec

Specifikáció
  • Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE030073
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések