Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Presto
Követés
Archivált
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
PRE030075
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Washbasin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-12-20
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Műszaki leírás
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
Hasonló termékek
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Letöltés
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Letöltés
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Letöltés
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Letöltés
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Letöltés
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Letöltés