Termékek közzététele
70800 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer – upward spout
Presto

70800 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer – upward spout

Single-lever deck-mounted mixer with upward spout. Swivel spout, projection 250 mm, height under spout 276 mm, diameter 22 mm. Ceramic cartridge with flow rate 20L / min at 3 bar. Anti-limescale star-shaped flow straightener. Supply by PEX hose - stainless steel braid G1 / 2 '' 660 mm - withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock), integrated non-return valves NF. . Chromed brass body and spout. Compatible with an extension
Specifikáció
  • Recommended working pressure: 1 to 5 bars Flow rate: 20L / min at 3 bar Hydraulic supply: G 1/2 '' (15x 21) Thermal resistance : Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (as part of thermal shock). Delivered with : 1 fixing bracket 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF Option: Possibility of adding an extension sold separately, facilitating the passage of large containers Standards and approvals: Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165 Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540 Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE080012
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)367
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)286
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhai berendezések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
Afganisztán
Albania
Algéria
Argentína
Ausztrália
Bahama-szigetek
Azerbajdzsán
Ausztria
Angola
Bolívia
Fidzsi-szigetek
Belize
Banglades
Belgium
Benin
Brazília
Kelet-Timor
Costa Rica
Bhután
Bosznia-Hercegovina
Bissau-Guinea
Chile
Pápua Új-Guinea
Dominikai Köztársaság
Brunei Szultanátus
Bulgária
Botswana
Ecuador
Salamon-szigetek
Egyesült Államok
Dél-Korea
Ciprus
Burkina Faso
Falkland-szigetek
Új-Kaledónia
El Salvador
Egyesült Arab Emírségek
Csehország
Burundi
Francia Guyana
Új-Zéland
Grönland
Észak-Korea
Dánia
Csád
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Fülöp-szigetek
Egyesült Királyság
Dél-afrikai Köztársaság
Kolumbia
Haiti
Grúzia
Észak-Macedónia
Dél-Szudán
Paraguay
Honduras
India
Észtország
Dzsibuti
Peru
Jamaica
Indonézia
Fehéroroszország
Egyenlítői-Guinea
Suriname
Kanada
Irak
Finnország
Egyiptom
Uruguay
Kuba
Irán
Franciaország
Elefántcsontpart
Venezuela
Mexikó
Izrael
Görögország
Eritrea
Nicaragua
Japán
Hollandia
Etiópia
Panamaváros
Jemen
Horvátország
Gabon
Puerto Rico
Jordánia
Írország
Gambia
Trinidad és Tobago
Kambodzsa
Izland
Ghána
Katar
Lengyelország
Guinea
Kazahsztán
Lettország
Kamerun
Kína
Litvánia
Kenya
Kirgizisztán
Luxemburg
Kongó
Kuvait
Magyarország
Kongói Demokratikus Köztársaság
Laosz
Moldova
Közép-afrikai Köztársaság
Libanon
Montenegró
Lesotho
Malajzia
Németország
Libéria
Mianmar (Burma)
Norvégia
Líbia
Mongólia
Olaszország
Madagaszkár
Nepál
Oroszország
Malawi
Omán
Portugália
Mali
Örményország
Románia
Marokkó
Pakisztán
Spanyolország
Mauritánia
Palesztina
Svájc
Mozambik
Srí Lanka
Svalbard and Jan Mayen
Namíbia
Szaúd-Arábia
Svédország
Niger
Szíria
Szerbia
Nigéria
Tádzsikisztán
Szlovákia
Nyugat-Szahara
Tajvan
Szlovénia
Ruanda
Thaiföld
Ukrajna
Sierra Leone
Törökország
Szenegál
Türkmenisztán
Szomália
Üzbegisztán
Szudán
Vietnam
Szváziföld
Tanzánia
Togo
Tunézia
Uganda
Zambia
Zimbabwe