Termékek közzététele
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto
Archivált

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

2.7/5 csillag2.7(11 vélemény)
This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Specifikáció
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRE080035
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower
  • Megjelenés dátuma2020-10-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2398
  • Szélesség (mm)274
  • Mélység (mm)661
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók