Termékek közzététele
PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps
Presto Ibérica

PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps

Push button for washbasin, shower and urinal tap through the wall. Model: 98400.
Specifikáció
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98400
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 46 39
  • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Faucets, Supplies, and Trim
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa