Egyedi azonosító: | safeglide-macro-box-frame |
---|---|
Gyártó: | Pro Access Systems |
Termék család: | Gates |
Termék csoport: | Sliding gate |
Publikálás dátuma: | 2019-02-21 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Fencing, Fence, Slide Gate
Termék adat URL: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/proaccess/product/safeglide-macro-box-frame
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | Steel |
Tervezés helye: | United States |
Gyártás helye: | United States |
BIMobject kategória: | Tájkertészet - Gates |
---|---|
IFC besorolás: | Object |
UNSPSC név: | Gate barrier systems |
UNSPSC kód: | 46161510 |
Uniclass 1.4 Kód: | L4412 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Gates |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Gate Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 Leírás: | Gate systems |
NBS Reference Kód: | 25-32-35 |
NBS Reference Leírás: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
OmniClass szám: | 23-11 25 15 15 |
OmniClass cím: | Sliding Gates |
Név | Érték |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 80' 0" |
BIMobject®