A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Egyedi azonosító: safeglide-twin-track
Gyártó: Pro Access Systems
Termék család: Gates
Termék csoport: Sliding gate
Publikálás dátuma: 2019-02-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Tájkertészet - Gates
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Gate barrier systems
UNSPSC kód: 46161510
Uniclass 1.4 Kód: L4412
Uniclass 1.4 Leírás: Gates
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Leírás: Gate Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Leírás: Gate systems
NBS Reference Kód: 25-32-35
NBS Reference Leírás: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 cím: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass szám: 23-11 25 15 15
OmniClass cím: Sliding Gates
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Név Érték
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.