Termékek közzététele
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Specifikáció
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóESW8
  • TermékcsaládThermal insulation
  • TermékcsoportReflective insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-12-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20000
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPET
  • Tervezés helyeCosta Rica
  • Gyártás helyeCosta Rica
  • Nettó tömeg (kg)7.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation