Termékek közzététele
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
    Profholod

    Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)

    ProfHolod’s hinged single leaf refrigeration doors (HSLD) are the European level refrigerating doors. The HSLDs are intended for use at medium and low temperature cold chambers, storage and industrial facilities, which require regulated temperature conditions. ProfHolod’s refrigeration doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. ProfHolod’s refrigeration doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    Specifikáció
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
      ∙ with/without threshold;
      ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
      ∙ medium- or low-temperature doors;
      ∙ with a monorail opening
      ∙ with a viewing window;
      ∙ any colors according to RAL catalog;
      ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-hsld_h
    • TermékcsaládRefrigeration doors
    • TermékcsoportRefrigeration door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOroszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika