Termékek közzététele
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
    Profholod

    Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)

    4.7/5 csillag4.7(16 vélemény)

    ProfHolod’s industral steel doors with fully insulated foam core (ISD) are custom-built for  long-lasting and reliable performance. General purpose doors are installed at a wide range of commercial and industrial facilities. Typical uses include manufacturing, warehouses, commercial buildings, retail, food stores, hospitals, hotels, etc. ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware.

    Specifikáció
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-isd
    • TermékcsaládRefrigeration doors
    • TermékcsoportTechnical steel door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOroszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika
    Egyesült Királyság
    Egyesült Államok
    Oroszország