Termékek közzététele
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    ProfHolod’s sliding doors (SD) are used in refrigerating and freezing chambers of all possible temperature conditions and sizes. The doors are equipped with the modern European-made hardware or extremely durable ProfHolod’s hardware. The anodized aluminum guides are fixed to the wall. Low temperature refrigerating doors are equipped with the opening lever. These ergonomic, European-quality doors provide for considerable space saving at the facilities.

    Specifikáció
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-sd
    • TermékcsaládRefrigeration doors
    • TermékcsoportRefrigeration door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOroszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors