Termékek közzététele
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
    Profholod

    Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)

    ProfHolod’s traffic swinging doors (TDD) are designed to separate production and other premises in places with intensive traffic of personnel. The factory-made doors are ready for installation on technological, industrial premises, hospitals, food production facilities, trade and food enterprises, etc.ProfHolod’s sliding doors are not meant to completely seal the opening due to technical clearance gaps along the perimeter between the frame and the door leaf. The hinges with fixation can make the door remain open in the 90-degree position.ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    Specifikáció
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 1300 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-tdd
    • TermékcsaládRefrigeration doors
    • TermékcsoportTechnical steel door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOroszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika
    Egyesült Királyság
    Egyesült Államok
    Oroszország