Termékek közzététele
Shaped profile for sandwich panels SP-18
Shaped profile for sandwich panels SP-18
Shaped profile for sandwich panels SP-18
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-18

    Shaped profiles (flashings) are profiled metal items with several reinforcing ribs. 

    They are designed to protect the joints, edges, structural elements of the buildings. 

    Shaped profiles (flashings) are produced with the modern Futura (Italy) equipment. 

    The items are up to 3 000 mm long.

    Specifikáció
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSP-18
    • TermékcsaládShaped profiles
    • TermékcsoportGalvanized sheet steel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOroszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • ETIM-kódEC002122
    • ETIM-névSnips
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal sheet facings
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetals
    • OmniClass szám23-13 19 11 11 11
    • OmniClass névThin Metal Sheets
    • CSI UniFormat II kódF1010
    • CSI Uniformat II névSpecial Structures

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika