Termékek közzététele
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Uptec is a universal, adjustable pedestal for the installation of raised floors, especially suitable for terraces and balconies. UPTEC is a full system with only 3 SKUs. UPTEC has an easy system to increase or decrease pedestal height and is equipped with a simple switch mechanism between fixed and self-leveling heads.

    Specifikáció
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUPTEC
    • TermékcsaládTile installation accessories
    • TermékcsoportAdjustable Universal Pedestals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction