Termékek közzététele
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    4.7/5 csillag4.7(12 vélemény)
    We manufacture made to measure enclosures 100% customizable in measure and design. Elegance and versatility are the key features of our Walk-in and Fijos One collection of bathroom enclosures, able to meet the requirements of any shower space, however large. Fixed glass panel for showers. Integrated hanger. Strengthening bar included.
    Specifikáció
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító128281
    • TermékcsaládFijos One
    • TermékcsoportWALK-IN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2010-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)59
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures