Termékek közzététele
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Archivált

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Specifikáció
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító128281-DocumentationIT
    • TermékcsaládFijos One
    • TermékcsoportWALK-IN
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2010-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)59
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures