Termékek közzététele
Fijo One OT2011-Documentação Português
Profiltek
Archivált

Fijo One OT2011-Documentação Português

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Specifikáció
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító128281-DocumentationPT
  • TermékcsaládFijos One
  • TermékcsoportWALK-IN
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2010-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1950
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)59
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures