Egyedi azonosító: | active_fix_a |
---|---|
Gyártó: | Profin |
Termék család: | Active |
Termék csoport: | Fix windows |
Szélesség (mm): | 1570 |
Magasság (mm): | 2990 |
Mélység (mm): | 198 |
Publikálás dátuma: | 2015-06-30 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://profin.fi/en/products/kiinteat-ikkunat-2-2/#overview |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/profin/product/active_fix_a
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Finland |
Gyártás helye: | Finland |
Nettó tömeg (Kg): | 50 |
BIMobject kategória: | Ablakok - Rögzített állványok |
---|---|
IFC besorolás: | Window |
UNSPSC név: | Windows |
UNSPSC kód: | 301716 |
Uniclass 1.4 Kód: | L413 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Windows |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Windows |
NBS Reference Kód: | 59-97 |
NBS Reference Leírás: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Wood Windows |
BIMobject®