A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Clear fixed a

Egyedi azonosító: clear_fixed_a
Gyártó: Profin
Termék család: Fix windows
Termék csoport: Fix windows
Szélesség (mm): 2990
Magasság (mm): 2990
Mélység (mm): 210
Publikálás dátuma: 2019-10-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 50

BIMobject kategória: Ablakok - Rögzített állványok
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Windows
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Név Érték
Frame Material Wood

BIMobject®