A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

SD Clear K

Egyedi azonosító: sd_clear_k
Gyártó: Profin
Termék család: Clear
Termék csoport: Glass sliding doors
Szélesség (mm): 5990
Magasság (mm): 2990
Mélység (mm): 195
Publikálás dátuma: 2015-06-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 50

BIMobject kategória: Ajtók - Tolóajtók
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors

BIMobject®