A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Sliding door Active G

Egyedi azonosító: Sliding_door_Active_G
Gyártó: Profin
Termék család: Sliding Doors
Termék csoport: Sliding Doors
Szélesség (mm): 5990
Magasság (mm): 2990
Mélység (mm): 210
Publikálás dátuma: 2019-10-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.

Sliding Doors

Sliding door


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 50

BIMobject kategória: Ajtók - Tolóajtók
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Windows
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Név Érték
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Wood

BIMobject®