Termékek közzététele
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Archivált

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Specifikáció
    • Sliding door
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_door_Clear_K
    • TermékcsaládSliding Doors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2990
    • Szélesség (mm)5990
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows